FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m
部品番号: 33 04 411 0010 026
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m
部品番号: 33 04 411 0010 026
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL Show details |
---|---|
コネクタ 1 | expBeam BHSQ 4CH SM Show details |
コネクタ 2 | LCdx SM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Expanded beam |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Expanded beam 4チャネル |
コネクタ 2 | 2x LC duplex |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
本数 | 4 |
ファイバータイプ | 2x 2E9/125 G657.A1 |
前へ
次へ