FEMALE SCREW LOCK 4-40 UNC
部品番号: 09 67 002 9007
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | メスネジロック |
アクセサリーの説明 | スペーシング用ワッシャー付き |
4-40 UNCネジ |
詳細 | コネクタ1個につき2個ご注文ください。 |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 2.72 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 74153300 |
GTIN | 5713140088016 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ