DSUB SV MA SSDP STR 37P PL3 GC 4-40
部品番号: 09 65 461 7712
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | 標準 |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | スタンプ |
ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | D-Sub 4 |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 37 |
端子長さ | 3.7 mm |
PCB固定 | 簡易ロック付き |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
前へ
次へ