DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM
部品番号: 09 67 001 9976
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM
部品番号: 09 67 001 9976
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | メスネジロック |
アクセサリーの説明 | ナットなし |
M3/UNCネジ | |
全長 11 mm |
詳細 | コネクタ1個につき2個ご注文ください。 |
---|
締付けトルク | <0.6 Nm |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.74 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140087811 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ