DSUB MA 25pol.metal.plastic cap w.chain
部品番号: 09 67 025 0615
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DSUB MA 25pol.metal.plastic cap w.chain
部品番号: 09 67 025 0615
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | オスコネクタ用 |
チェーン付き |
サイズ | D-Sub 3 |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|
材質(アクセサリー) | プラスチック、メタルメッキ |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 3.47 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140091757 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ