DIN41612 contact coax 75 OHM
部品番号: 09 03 000 6269
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
har-modular® | |
コンタクトのタイプ | 同軸コンタクト |
コンタクトの説明 | アングル型 |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプM |
DIN 41612 タイプ MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Mモジュール、オス、アングル型 |
結線方式 | 基板半田接続 |
---|---|
ジェンダー | メスコンタクト オスコネクタ用 |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電流 | ≤ 1.5 A |
---|---|
定格電圧 | 250 V |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤10 mΩ 内部コンタクトダイ用 |
≤3 mΩ 外部フェルール | |
インピーダンス | 75 Ω |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
リターンロス | >37 dB @ 1 GHz |
>27 dB @ 2 GHz | |
挿入力 | ≤ 10 N |
引抜力 | ≥ 1 N |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
周波数 | 2 GHz |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
材質 (ロック) | 銅合金 |
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
ECHA SCIP番号 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | DIN 41626 |
---|
梱包寸法 | 30 |
---|---|
正味重量 | 0.1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140004184 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ