Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
パフォーマンスレベル | 1 | 1 |
接触抵抗 | ≤10 mΩ 内部コンタクトダイ用|≤3 mΩ 外部フェルール | ≤10 mΩ 内部コンタクトダイ用|≤3 mΩ 外部フェルール |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 500 |
試験電圧 Ur.m.s. | 0.75 kV | 0.75 kV |
定格電流 | ≤ 1.5 A | ≤ 1.5 A |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁抵抗 | 109 Ω | 109 Ω |
周波数 | 2 GHz | 4 GHz |
挿入力 | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
引抜力 | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
リターンロス | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
インピーダンス | 75 Ω | 50 Ω |
バージョン | ||
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|基板対ケーブル | マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|拡張カード|基板対ケーブル |
結線方式 | 基板半田接続 | 基板半田接続 |
製造工程 | 切削コンタクト | 切削コンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト オスコネクタ用 | メスコンタクト オスコネクタ用 |
材質 | ||
ECHA SCIP番号 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
材質 (ロック) | 銅合金 | 銅合金 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい | はい |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
コンタクトのタイプ | 同軸コンタクト | 同軸コンタクト |
カテゴリ | コンタクト | コンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプM|DIN 41612 タイプ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Mモジュール、オス、アングル型 | DIN 41612 タイプM|DIN 41612 タイプ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Mモジュール、オス、アングル型 |
コンタクトの説明 | アングル型 | アングル型 |
製品シリーズ | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
正味重量 | 0.1 g | 3.2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 30 | 30 |
仕様および認証 | ||
仕様 | DIN 41626 | DIN 41626 |