Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
基板厚さ | 2.2 mm ±0.3 | 4.6 mm ±0.3 |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
材質 | ||
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック | サーモプラスチック |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
名称 | ||
アクセサリータイプ | ピンシュラウド | ピンシュラウド |
カテゴリ | アクセサリー | アクセサリー |
製品シリーズ | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
仕様および認証 | ||
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,292.00 | 27,440,292.00 |
正味重量 | 8 g | 6.7 g |
GTIN | 5713140216327 | 5713140000537 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 100 | 100 |