HAR-BUS 64 REAR SHROUD/4.6

部品番号: 02 44 000 0003


ピンシュラウド

HAR-BUS 64 REAR SHROUD/4.6

部品番号: 02 44 000 0003

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

ピンシュラウド サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ har-bus® 64
アクセサリータイプ ピンシュラウド
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ‌4.6 mm ±0.3 ‌
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 100
正味重量 6.7 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140000537
ETIM EC002943
eCl@ss 27,440,292.00
前へ
次へ