DIN-Power fixing bracket B left
部品番号: 09 06 000 9966
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
アクセサリータイプ | 固定ブラケット B |
アクセサリーの説明 | マルチ固定 |
左 | |
M2.5 ナット付き |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
---|
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.4 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140010215 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ