DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
部品番号: 20 82 601 1006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
部品番号: 20 82 601 1006
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
preLink® | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | RJ45 |
コネクタ 2 | preLink® |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 0.6 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -35 ... +70 °C 固定 |
-5 ... +50 °C 変動 |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黄 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 37 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140268821 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ