D-Sub M 21WA4 STR MA 20A UNC NM30 BL
部品番号: 09 69 400 9314
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D-Sub M 21WA4 STR MA 20A UNC NM30 BL
部品番号: 09 69 400 9314
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | Mixed |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | 切削 |
ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | D-Sub 4 |
コンタクト数 | 21 |
シグナルコンタクト数 | 17 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PCB固定 | 簡易ロック付き |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.84 mm |
---|---|
フランジ高さ | 7.5 mm |
定格電流 | 5 A |
定格電流(パワー) | 20 A |
絶縁抵抗 | >105 Ω |
接触抵抗、信号エリア | ≤ 10 mΩ |
接触抵抗、電力部分 | ≤ 1 mΩ |
締付けトルク | ≤0.6 Nm メスネジロック |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
パフォーマンスレベル | NM 30 (S4) |
1 | |
嵌合回数 | > 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | 1.6 mm |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBT) |
---|---|
シェル:スチール 、錫メッキ | |
カラー(インサート) | 緑 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
基板厚み | ≥ 0.76 µm |
基板厚み | ≥ 30 µinch |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | DIN 41652-1 |
---|---|
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 21 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140217188 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
前へ
次へ