D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
部品番号: 09 69 400 9315
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | Mixed |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | 切削 |
ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | D-Sub 4 |
コンタクト数 | 21 |
シグナルコンタクト数 | 17 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PCB固定 | 簡易ロック付き |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
前へ
次へ