D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1
部品番号: 09 67 000 7576
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | 標準 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 24 |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
ストリップ 長さ | 4.5 mm |
パフォーマンスレベル | 1 |
CECC 75301-802に準拠 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni |
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
ECHA SCIP番号 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.17 g |
原産国 | スイス |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140086937 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ