D SUB MA 15 pole antistatic plastic dust
部品番号: 09 67 015 0612
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D SUB MA 15 pole antistatic plastic dust
部品番号: 09 67 015 0612
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | オスコネクタ用 |
静電防止 |
サイズ | D-Sub 2 |
---|
使用温度範囲 | -5 ... +40 °C |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.01 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39235090 |
GTIN | 5713140090668 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ