D-SUB FE.#X#N####-###c#N UNC/UNC 100PCS
部品番号: 09 66 000 9972
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
D-SUB FE.#X#N####-###c#N UNC/UNC 100PCS
部品番号: 09 66 000 9972
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | メスネジロック |
アクセサリーの説明 | 基板ロック付きプレスフィットコネクタまたは基板ロック付きストレート型半田コネクタ用 |
UNC/UNCネジ | |
全長 9.9 mm |
詳細 | コネクタ1個につき2個ご注文ください。 |
---|
締付けトルク | <0.6 Nm |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.7 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 74153300 |
GTIN | 5713140079700 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ