Coupling Housing screw/bayonet 10-13mm
部品番号: 21 17 200 1300
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Coupling Housing screw/bayonet 10-13mm
部品番号: 21 17 200 1300
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
フード/ハウジングのタイプ | 中継用ハウジング |
サイズ | M17 |
---|---|
シールド | シールド付き |
バージョン | トップエントリー |
ロックタイプ | ねじロック |
トグルロック |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 / IP67 ねじ込み/ロック状態 |
クランプ可能範囲 | 10 ... 13 mm |
材質 (フード/ハウジング) | 銅亜鉛合金 |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材質 (シール) | NBR |
カラー(シール) | 黒 |
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
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 48 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 73181595 |
GTIN | 5713140568488 |
5713140819580 | |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
前へ
次へ