7/8 Cable Assembly
部品番号: 21 34 740 0571 005
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
7/8 Cable Assembly
部品番号: 21 34 740 0571 005
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ 7/8" |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 導体付き |
フロント取付け用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
パワーコンタクト数 | 4 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
ロックタイプ | ねじロック |
導体断面積 | 1 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 |
定格電流 | 10 A |
定格電圧、導体-接地 | 230 V |
定格電圧、導体-導体 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4.8 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
導体長 | 50 cm |
材質 (インサート) | 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 銅亜鉛合金 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 88.6 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140224636 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ