2xHan3a RJI cable assy, PUR, Cat6a, 40m
部品番号: 09 45 715 1577
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Show details |
コネクタ 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® 3 A メタル |
コネクタ 2 | Han® 3 A メタル |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 40 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2 ツイストペア |
前へ
次へ