25 way RA Female 1k BLnut4
部品番号: 09 64 314 7232
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
25 way RA Female 1k BLnut4
部品番号: 09 64 314 7232
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | フィルター |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | 切削 |
アングル型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | D-Sub 3 |
フィルター | Cフィルター 1000 pF ±20% @ ≤100 V |
コンタクト数 | 25 |
PCB固定 | フレーム付き |
簡易ロック付き | |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
定格電流 | 7.5 A |
---|---|
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | ≤0.6 Nm メスネジロック |
使用温度範囲 | -20 ... +125 °C |
パフォーマンスレベル | 2 |
CECC 75301-802に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製 (PCT) |
---|---|
メッキスチール | |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | DIN 41652 |
---|
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 21.94 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85322400 |
GTIN | 5713140075702 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
前へ
次へ