B23 Print receptacle female PCB
部品番号: 21 94 339 2900
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ B23 |
エレメント | 基板用コネクタ |
仕様 | IEC 61076-2-118に準拠するアプリケーションB |
特長 | データ:半田端子付きオスコンタクト |
電力:半田端子付きメスコンタクト |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
半田端子 | |
ジェンダー | オス |
メス | |
サイズ | B23 |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 9 |
データコンタクト | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
ロックタイプ | バヨネット式ロック |
詳細 | 負荷や電圧がかかった状態での接続/取り外しは禁止されています。 |
通電を解除してからコネクタを外してください。 | |
必ず技術者が設置してください。 |
前へ
次へ