M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
部品番号: 21 37 520 0F02 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
部品番号: 21 37 520 0F02 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M17 オーバーモールド |
メス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 17 |
芯線構造 | 17x AWG 22 |
前へ
次へ