M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
部品番号: 21 37 370 0676 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M23 |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | 難燃性 |
オイル耐性およびUV耐性 | |
高いEMC耐性 |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 4x AWG 16 + 2x AWG 17 |
前へ
次へ