M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 6,0m
部品番号: 21 34 800 0380 060
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | 3x0,25mm² PVC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M8 Aコード |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 6 m |
---|---|
芯数 | 3 |
芯線構造 | 3x 0.25 mm² |
コーディング | Aコード |
前へ
次へ