M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC
部品番号: 21 34 730 0821 075
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (8x0,14mm²) PVC LiYFCY Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M8 A 8pole male straight shld overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M8 Aコード |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 7.5 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 8x 0.14 mm² |
コーディング | Aコード |
前へ
次へ