M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
部品番号: 21 03 381 4826
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Magnetics |
PushPull | |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | 内蔵トランス付き |
アングル型 | |
ハウジング含む | |
Power over Ethernet (PoE+) | |
フロント取付け用 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull |
前へ
次へ