M12 Cat6A receptacle angl. female back
部品番号: 21 03 381 4809
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | アングル型 |
ハウジング含む | |
リア取付け用 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | ねじロック |
前へ
次へ
部品番号: 21 03 381 4809
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | アングル型 |
ハウジング含む | |
リア取付け用 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | ねじロック |