M12 panel feed through PCB angled D-kod.

部品番号: 21 03 381 4412


PCBアダプター

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

部品番号: 21 03 381 4412

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

PCBアダプター アングル型, リア取付け用 リフロー半田付け端子 (THR) 定格電流: ‌4 A コンタクト: 4 銅合金 Auメッキ、下地Ni 嵌合側 コーディング: Dコード 液晶高分子(LCP)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ 丸型コネクタ M12
エレメント PCBアダプター
仕様 アングル型
リア取付け用
フード/ハウジングの説明 固定穴付き
結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
ジェンダー メス
シールド シールド付き
コンタクト数 4
コーディング Dコード
ロックタイプ ねじロック
詳細 コーディング左下 = アングル型コネクタのケーブル差し込み方向:右向き
定格電流 ‌ 4 A
定格電圧 50 V
定格サージ電圧 1.5 kV
汚染度 3
伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
過電圧カテゴリ III
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
絶縁抵抗 >108 Ω
接触抵抗 ≤ 10 mΩ
締付けトルク 2 Nm ロックナット
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
嵌合回数 ≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET はい
梱包寸法 10
正味重量 20 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140138322
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ