preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
部品番号: 20 82 005 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
フード/ハウジングのタイプ | ネジ取付けハウジング |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Dコード |
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | 端子台は別途ご注文ください |
詳細 | Fast Ethernetアプリケーション専用 |
導体断面積 | 0.1 ... 0.12 mm² |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² | |
導体断面積 | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 5 ... 9.5 mm |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 52 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140135581 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
前へ
次へ