preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
部品番号: 20 82 001 0002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | メスモジュール |
仕様 | 端子台付き |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
サイズ | HIFFバージョン |
導体断面積 | 0.1 ... 0.12 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 27 ... AWG 26 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 20 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140135550 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ