preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
部品番号: 20 82 000 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | 端子台 |
仕様 | 8ピン |
特長 | 大量のフレキシブルワイヤーの結線に最適 |
すべてのPoEバージョンに適合 | |
preLink® クイック結線技術 |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
梱包内容 | 10個 |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
ワイヤー外径 | 1.3 ... 1.6 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 10 |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
カラー(インサート) | 黄 |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 14 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140135468 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
前へ
次へ