15 way Straight Male 1k SBClip4
部品番号: 09 64 222 7235
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
15 way Straight Male 1k SBClip4
部品番号: 09 64 222 7235
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | フィルター |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | 切削 |
ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | D-Sub 2 |
フィルター | Cフィルター 1000 pF ±20% @ ≤100 V |
コンタクト数 | 15 |
PCB固定 | 簡易ロック付き |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
定格電流 | 7.5 A |
---|---|
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | ≤0.6 Nm メスネジロック |
使用温度範囲 | -20 ... +125 °C |
パフォーマンスレベル | 2 |
CECC 75301-802に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製 (PCT) |
---|---|
メッキスチール | |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル |
仕様 | DIN 41652 |
---|
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 13.1 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140075252 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
前へ
次へ