D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

部品番号: 09 67 009 0615


保護カバー

D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

部品番号: 09 67 009 0615

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

保護カバー オスコネクタ用, チェーン付き サイズ: D-Sub 1 プラスチック、メタルメッキ

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ D-Sub
アクセサリータイプ 保護カバー
アクセサリーの説明 オスコネクタ用
チェーン付き
サイズ D-Sub 1
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
材質(アクセサリー) プラスチック、メタルメッキ
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
梱包寸法 10
正味重量 4.6 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 39235090
GTIN 5713140089389
ETIM EC002314
eCl@ss 27,440,208.00
前へ
次へ