LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
部品番号: 09 67 002 9040
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | ラッチロックボルト |
アクセサリーの説明 | リア取付け |
M3ネジ |
詳細 | シェルハウジング1個につき2個ご注文ください。 |
---|
RoHS | 適合(適用除外品) |
---|---|
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1.005 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140088214 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ