U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
部品番号: 09 67 002 9030
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | Uクリップ |
アクセサリーの説明 | 4-40 UNCネジとネジロック |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.57 g |
原産国 | スウェーデン |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140088153 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ