Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
部品番号: 09 67 001 9941
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | メスネジロック |
アクセサリーの説明 | ナットなし |
UNC/UNCネジ | |
全長 13 mm |
詳細 | コネクタ1個につき2個ご注文ください。 |
---|
締付けトルク | <0.6 Nm |
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
ECHA SCIP番号 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 74153300 |
GTIN | 5713140087590 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ