MPP-PFT-T1-F-P
部品番号: 09 51 522 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING Mini PushPull |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 基板ロックなし |
ロックタイプ | PushPull |
---|---|
詳細 | インサートは別途ご注文ください |
梱包内容 | アダプター付き |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリブチレンテレフタレート (PBT) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | PTS |
カラー(シール) | 黄 |
材質(アダプター) | ポリアミド (PA) |
色(アダプター) | 黒 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 63171-6 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 4.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140570658 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ