MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
部品番号: 09 51 222 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING Mini PushPull |
名称 | HARTING T1 Industrial |
エレメント | パネルフィードスルーセット |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + シールド |
ロックタイプ | PushPull |
定格電流 | 1.5 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V DC |
伝送特性 | 1 GHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
2.25 kV コンタクト−GND |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 錫メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | ポリブチレンテレフタレート (PBT) |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | PTS |
カラー(シール) | 黄 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 63171-6 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140570665 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ