HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
部品番号: 09 46 500 4400
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Power |
エレメント | メス |
仕様 | アングル型 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 4 |
定格電流 | 12 A |
---|---|
定格電圧 | 48 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 5.2 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140065543 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ