Easy dust cup IP67 for PP recepticale

部品番号: 09 45 845 0009


保護カバー

Easy dust cup IP67 for PP recepticale

部品番号: 09 45 845 0009

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

保護カバー 機器側用 保護等級: IP65, IP67

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
アクセサリータイプ 保護カバー
アクセサリーの説明 機器側用
詳細 パッシブロック付き、固定ネジM3用プラスチックコード付きタイプ
嵌合回数 ≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
IP67
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
梱包寸法 10
正味重量 3 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85389099
GTIN 5713140064621
ETIM EC002314
eCl@ss 27,440,208.00
前へ
次へ