RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
部品番号: 09 45 545 1515
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | RJ45 コネクタ |
コネクタ 2 | RJ45 メス |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 4 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4 x 2 ツイストペア AWG 26/7 |
シールド | シールド付き |
前へ
次へ