RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

部品番号: 09 45 545 1120


コネクタ

RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

部品番号: 09 45 545 1120

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ メス IDC接続 ポリカーボネート (PC) 白, 黄 定格電流: ‌1.76 A コンタクト: 4 導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ HARTING RJ Industrial®
エレメント メス
仕様 RJ45
HIFFバージョン
結線方式 IDC接続
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 4
導体断面積 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
導体断面積 AWG 24 ... AWG 22
ワイヤー外径 ‌1.7 mm
定格電流 ‌ 1.76 A
定格電圧 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
嵌合回数 ≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
ケーブル径 5 ... 9 mm
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
材料の難燃性 UL94 V-2
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 22 g
原産国 ラトビア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140061163
ETIM EC000438
eCl@ss 27,440,205.00
前へ
次へ