Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
部品番号: 09 45 525 0040
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 ハイブリッド |
エレメント | パワーモジュール |
仕様 | 直接機器統合用 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
サイズ | 3 A |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 0 |
導体断面積 | 1.5 mm² |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン |
認証 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 4.2 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140060982 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ