ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)

部品番号: 09 45 281 9001 333


新しい
新しい基板用コネクタ

ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)

部品番号: 09 45 281 9001 333

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

基板用コネクタ 水平方向 半田端子 定格電流: ‌1.5 A コンタクト: 10 銅合金 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側, 金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側 コーディング: タイプ B 液晶高分子(LCP) グレー

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ HARTING ix Industrial®
名称 Signal
エレメント 基板用コネクタ
仕様 水平方向
結線方式 半田端子
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 10
コーディング タイプ B
梱包内容 サンプル
定格電流 ‌ 1.5 A
定格電流 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A
定格電圧 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
絶縁抵抗 >500 MΩ
接触抵抗 ≤ 30 mΩ
シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
保管温度 -30 ... +60 °C
相対湿度 95 % 結露なきこと(使用中)
95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
挿入力 ≤ 25 N
引抜力 ≤ 25 N
嵌合回数 ≥ 5,000
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 0.5 kV
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート) グレー
材質 (シールド) ステンレススチール
スズ 1µm以上、下地ニッケル0.2µm以上 嵌合側(シールド)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側
金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様 IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
梱包寸法 1
正味重量 1.52 g
原産国 日本
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140223141
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ