RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90ーBL PL
部品番号: 09 45 225 1108
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | アングル型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
認証 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 35 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059795 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ