RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
部品番号: 09 45 215 1100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | ストレート型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 215 1100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | ストレート型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |