Han3A RJ45 10G Cat6A WDF Einsatz 8p
部品番号: 09 45 200 1560
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | インサート |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
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
鉛 | |
ニッケル |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 24.42 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059511 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ