Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC

部品番号: 09 45 100 1560


コネクタ

Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC

部品番号: 09 45 100 1560

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ ケーブルコネクタ IDC接続 サイズ: 3 A コンタクト: 8 導体断面積: 0.1 ... 0.32 mm² より線 0.22 ... 0.32 mm² 単線

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ RJ45
エレメント ケーブルコネクタ
仕様 RJ45
結線方式 IDC接続
サイズ 3 A
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 8
梱包内容 コネクタインサート
導体断面積 0.1 ... 0.32 mm² より線
0.22 ... 0.32 mm² 単線
導体断面積 AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線
AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線
ワイヤー外径 ‌1.6 mm
伝送特性 Cat. 6 クラスEA、最大500 MHz
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
ケーブル径 6.5 ... 9.5 mm
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 32.38 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140058699
ETIM EC000438
eCl@ss 27,440,205.00
前へ
次へ