Han PP V14 Signal THT 10-pole angled

部品番号: 09 35 002 6001


コネクタ

Han PP V14 Signal THT 10-pole angled

部品番号: 09 35 002 6001

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

コネクタ メス 半田端子 ポリアミド (PA) 定格電流: ‌5 A コンタクト: 10 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ Han® PushPull (V14)
名称 Signal
エレメント メス
仕様 アングル型
特長 直観的なロック機構
結線方式 半田端子
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 10
コンタクトピッチ(結線側) 2.4 mm
3 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.4 mm
3 mm
定格電流 ‌ 5 A
定格電圧 50 V
定格サージ電圧 1.5 kV
汚染度 3
空間距離 ≥ 1.4 mm
沿面絶縁距離 ≥ 1.4 mm
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤ 10 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
挿入力 ‌ 50 N
引抜力 ‌ 50 N
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1.5 kV (コンタクト−コンタクト)
1.5 kV コンタクト−GND
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
耐振動性 10-500 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性 50 g / 11 ms、10衝撃 / 軸方向
材質 (インサート) ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
ECHA SCIP番号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様 IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 40
正味重量 6.12 g
原産国 中国
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140053816
ETIM EC000438
eCl@ss 27,440,205.00
前へ
次へ