PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP

部品番号: 09 35 002 2101 333


コネクタ

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP

部品番号: 09 35 002 2101 333

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ メス ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌1.75 A Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ Han® PushPull (V14)
名称 RJ45
エレメント メス
仕様 アングル型
コンタクトスプリング付き
特長 直観的なロック機構
結線方式 ウェーブ半田付け端子
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
梱包内容 トレー
定格電流 ‌ 1.75 A
定格電圧 50 V
伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
嵌合回数 ≥ 750
表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様 IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 嵌合面
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 5.18 g
原産国 日本
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140223974
ETIM EC000438
eCl@ss 27,440,205.00
前へ
次へ